Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
nordhem-fi/products/4b78a7e1-8bd1-481a-afad-8feb37747a64
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
ALMENÄS TOWEL WARMER 1140X400 MM ELECTRIC 68W
Disponível em Estados Unidos
Nordhem-FI
Seguir
ALMENÄS TOWEL WARMER 1140X400 MM ELECTRIC 68W
Traduzido por Google,
Vista original
Radiadores de toalha Nordhem elegantes e atemporais fornecem funcionalidade e aconchego ao banheiro. Aquecedores de toalhas estão disponíveis com o uso de água ou uma conexão de rede a uma bateria ou conexão elétrica.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
LNARE1140
Familia de producto
Towel warmers
Grupo de produtos
Almenäs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-02-11
Número de edição
1
Altura (mm)
1140
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
80
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=LNARE1140
Instruções de instalação
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Almenas/Monteringsanvisning-Almen%C3%A4s-20120809-1.1.pdf
Descrição técnica
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Almenas/Produktblad-ARE1140-20120816-1.0.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Aço inox
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar