Publicar produtos
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um elegante fogão a lenha adequado para casas modernas e energeticamente eficientes. Nordpeis Duo 2 tem janelas laterais que dão uma vista fantástica das chamas. O fogão tem um compartimento de madeira conveniente para armazenar madeira na lateral. Projetado por Ingvild W. Mørk e Karoline Bommen em uma forma elegante e elegante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanordpeis_duo_dv2
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosDuo DV 2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1279
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Finland
    France
    Germany
    Italy
    Norway
    Portugal
    Spain
    Sweden