Publicar produtos
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uma elegante lareira a lenha adequada para casas modernas e energeticamente eficientes. Nordpeis Lisboa é uma lareira estreita que ocupa muito pouco espaço. Lisboa tem um firewall integrado nas traseiras que permite a sua colocação diretamente contra uma parede de material combustível. A salamandra tem três lados de vidro proporcionando uma boa visão do fogo de três lados e um compartimento de madeira decorativo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanordpeis_lisboa
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosLisboa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1630
    • Largura (mm)413
    • Profundidade (mm)452
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)121
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Finland
    France
    Germany
    Italy
    Norway
    Portugal
    Spain
    Sweden