Publicar produtos
Me Ceiling Stove
Me Ceiling Stove
    Nordpeis

    Me Ceiling Stove

    4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uma elegante série de fogões onde pode escolher entre diferentes expressões de design A forma única. O design simples e estético. A lareira “Me” da Nordpeis dá ao seu quarto uma expressão completamente individual. Pensamos fora da caixa e projetamos uma lareira redonda que brilha como uma bela joia em meio ao interior simples e nórdico. Nordpeis criou uma série de fogões baseados na câmara de combustão “Me”. “Me Ceiling” pode ficar pendurado no teto como uma joia no meio do seu quarto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanordpeis_me_ceiling
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosMe Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Finland
    France
    Germany
    Italy
    Norway
    Portugal
    Spain
    Sweden