Publicar produtos
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Praha Fireplace

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Nordpeis Praha é uma lareira simples, mas elegante. A lareira proporciona uma visão do fogo de três lados, com um depósito adicional e decorativo de lenha na frente, completando o visual em toda a sua simplicidade. O modelo Praha inclui um firewall integrado que permite que seja colocado diretamente contra qualquer parede – mesmo que seja inflamável. Você também pode optar por adicionar um elemento extra no topo, se quiser convertê-lo em uma lareira até o teto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanordpeis_praha_fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosPraha
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1750
    • Largura (mm)554
    • Profundidade (mm)463
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)253
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Finland
    France
    Germany
    Italy
    Norway
    Portugal
    Spain
    Sweden