Publicar produtos
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
    NORSUD

    Calematic® 1 time 6 chocks

    Traduzido por Google,
    Durante a fase de carga e descarga, o risco de queda da empilhadeira é muito comum. Existem duas causas principais: - Partida inesperada - Movimento progressivo dos caminhões do cais. Solução : O Calematic é um sistema para calçar caminhões: - Universal - Totalmente automático - Enterrado no solo, sem risco de danificar os reboques - Robusto e confiável, custos de manutenção muito baixos - Adaptável ao ambiente de todas as docas
    Especificação
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGPS010002
    • Familia de productoTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • Grupo de produtosCalematic® 1 time 6 chocks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4760
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Docas

    Disponibilidade da região

    Europa