Publicar produtos
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O portão retrátil protege o pessoal e as mercadorias das intempéries, melhorando assim as condições de trabalho. Adapta-se a todos os tipos de caminhão e possui grande resistência ao desgaste. Eclusa retrátil composta por uma estrutura de alumínio e braços articulados de aço permitindo a deformação da eclusa em caso de mau posicionamento do caminhão. O tecido frontal de PVC de 3 mm é reforçado com duas tramas têxteis e oferece grande resistência ao atrito e ao desgaste ao longo do tempo. Duas faixas de posicionamento frontal ajudam os caminhões de doca. Uma calha na parte superior da câmara permite a evacuação da água da chuva nas laterais.
    Especificação
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasas-retractable
    • Familia de productoDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • Grupo de produtosAirlocks, sas rétractable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3400
    • Largura (mm)3400
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Abrigo em Docas
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoTransport distribution products
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniclassLoading Dock Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE1030
    • Título CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
    France