Publicar produtos
Output addressable module - M701
Arquivado

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM701
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de produtosAntincendio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)94
  • Largura (mm)93
  • Profundidade (mm)23
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.11
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm systems surveying
  • Código CSI MasterFormat 201428 13 33.36
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Interfaces to Fire Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 00
  • Título OmniclassFire Detection Devices
  • Código CSI UniFormat IID4090
  • Título CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems