Publicar produtos
4U
4U
4U
4U
4U
    Nurus

    4U

    Traduzido por Google,
    A 4U incentiva a socialização em áreas compartilhadas. 4U tem quatro áreas de estar em diferentes volumes e cria ambientes divertidos, alegres e vivos com suas ricas opções de tecidos e cores. O suporte do encosto da 4U com altura ajustável oferece conforto e relaxamento enquanto descansa, esperando para sentar com seus amigos. O encosto do 4U com ajuste de altura define as áreas de estar, oferecendo conforto ao descansar, esperar ou sentar com seus amigos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4u
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)1400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Produtos parecidos