Publicar produtos
Raychem RIM Roof Ice Melt System
Chemelex

Raychem RIM Roof Ice Melt System

Traduzido por Google,

O sistema RIM consiste em painéis RIM que usam cabo auto-regulável de alta potência, fornecendo alta potência necessária para áreas de carga de neve pesada. O sistema RIM protege mecanicamente o cabo de aquecimento, está permanentemente preso ao telhado por meio de parafusos, fornece bordas de telhado contínuas sem gelo e é esteticamente agradável. Os painéis RIM são projetados especificamente para beirais, vales, canais, ancinhos e seções de telhado plano. Um sistema RIM completo consiste em kits de conexão, acessórios e sistemas de controle. Além disso, uma solução pronta para uso totalmente projetada está disponível para atender aos seus requisitos específicos de degelo para telhados e calhas.

Especificação
  • The Raychem RIM system is used for snow melt on roofs. The system consists of high wattage Raychem IceStop electric heating cable, Aluminum extrusion designed to fit the cable and a cover panel for efficient heat transfer. RIM systems uses either two or three linear runs of cable with power output necessary for moderate to heavy snow load areas.

    • High performing, aesthetically elegant roof de-icing solution for all building types.
    • Mechanical cable protection available in various colors with standard and custom options.
    • Advanced control options and suitable for all snow load areas.
    • Twenty Year Extended Warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanvent-raychem-rim-roof-ice-melt-system
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de produtosHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.12
  • Largura (polegadas)14.87
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioThermoplastic Polyolefin
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)2.84
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
  • Código CSI MasterFormat 201401 83 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Roofing Performance Requirements

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States