Publicar produtos
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
    nVent

    CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall

    Traduzido por Google,

    A bandeja de cabos em cascata nVent CADDY WBT Performance é uma solução versátil e fácil de instalar para gerenciamento de cabos em bandejas de arame. Com tecnologia inovadora de instalação sobre a parede, os instaladores podem eliminar pontos de tensão e pressão nos cabos, além de dispensar o corte da bandeja, economizando tempo valioso na obra. Seu design flexível e instalação sem ferramentas atendem tanto a aplicações sobre a parede quanto embutidas.

    O Waterfall oferece suporte e proteção robustos para grandes feixes de cabos de alta densidade, sendo ideal para o gerenciamento de cabos de cobre, fibra óptica, PoE e DAS. Disponível nas opções de 12” e 20” com raio de curvatura de 120 graus, as paredes laterais ajudam a direcionar os cabos para o local desejado pelo instalador, criando uma solução de caminho contínuo e mantendo um resultado final impecável e visualmente atraente.

    Quando necessário, a Cachoeira possui áreas designadas para amarração, aterramento e ligação equipotencial.

    Especificação
      • Equipped with tie-down openings to facilitate bundled cable option
      • Powder coating protects against scratches or cable damage
      • Maintains a 120-degree bend, adhering to TIA-approved radius standards for all cable type
      • Standard finishes include black powder and electro-galvanized (zinc) coatings, with customization options for other colors upon request
      • Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including fiber optic, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and Cat 7
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaddy-wbt-cable-tray-waterfall
    • Familia de productonVent CADDY
    • Grupo de produtosDatacom and Cable Management
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays