Publicar produtos
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
nVent

nVent ProLine Containment System Express Transom Window

Traduzido por Google,

Janelas de popa são montadas no espaço acima da porta deslizante.

Especificação
  • Features & Benefits

    • Mount in the space above the sliding door
    • Allows additional natural light into aisle
    • Mounting hardware included
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahoffman-proline-containment-system-express-transom-window
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de produtosAisle Containment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Código ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States