Publicar produtos
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
    nVent

    LENTON Connect Shear Bolt Couplers

    Traduzido por Google,
    nVent LENTON Connect é um sistema de emenda de barras de aço de reforço in situ que não requer preparação da extremidade da barra. É ideal para aplicações em novas construções, reparos ou modernização. O acoplador possui dois trilhos serrilhados integrais que proporcionam o desenvolvimento de resistência total da barra de reforço (vergalhão) e melhor integridade estrutural geral em aplicações de tensão, compressão, reversão de tensão e dinâmicas. O Connect foi projetado para uso em emendas de colunas, aplicações de pontes, estacas, emendas com cavilhas salientes fundidas em concreto, vazamentos de fechamento, vigas e outras aplicações de emendas exigentes. Os acopladores nVent LENTON Connect permitem uma instalação em campo fácil e simples, eliminando a necessidade de preparação da extremidade da barra, serragem ou estampagem. Os acopladores podem ser instalados apenas com uma chave padrão ou uma chave de impacto, dependendo do tamanho do acoplador. As cabeças dos parafusos serão cortadas quando o torque adequado for alcançado, o que permite uma inspeção visual completa.
    Especificação
      • Requires no special bar end preparation such as sawing
      • Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
      • Works with a variety of international reinforcing bar grades and sizes
      • Designed to meet or exceed ACI318, International Building Codes and Department of Transportation requirements
      • Available in short (S2) and long (B12) versions depending on your performance needs

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalenton-connect-shear-bolt-couplers
    • Familia de productonVent LENTON
    • Grupo de produtosConnect Shear Bolt Splicing System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 17
    • Título OmniclassReinforcement Couplers