Publicar produtos
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer
Antique Cambrian - Natural Stone Veneer

    Antique Cambrian - Natural Stone Veneer

    Traduzido por Google,

    Antique Cambrian é um arenito quartzítico natural extraído pela Oakfield Stone Company em Mosinee, Wisconsin. Tons de splitface cremosos e bronzeados com cores douradas, marrons e laranjas. 100% splitface, folheado cortado à máquina com maiores alturas de jumper disponíveis (6"-9").

    Especificação
    • ORIGIN: MOSINEE, WISCONSIN

      INFO: 100% SPLITFACE, NATURAL HEIGHTS, RANDOM LENGTH

      PATTERN: NATURAL COURSE, RANDOM ASHLAR.

      COLOR: CREAMY, LIGHT TAN, BROWN, SOME HORIZONTAL

      AREA: 40 SQFT / TON (FULL) 12-15 LBS/SQFT (THIN)

      HEIGHT: RANDOM 2” - 6”, JUMPERS 6"-9" AVAILABLE

      LENGTH: 6” - 30” THIN VENEER CORNERS: 6”-13”

      WIDTH: FULL VENEER: 3”-5” (4”) THIN VENEER: 3/4”- 1-1/2”

      DENSITY: 152 LB/FT3

      ASTM C97: 

      • WATER ABSORPTION 1.04%    
      • SPECIFIC GRAVITY 2.44

      ASTM C170: COMPRESSIVE STRNGTH

      • PERPENDICULAR TO RIFT, WET   18,360 psi
      • PERPENDICULAR TO RIFT, DRY    17,510 psi
      • PARALLEL TO RIFT, WET             15,300 psi
      • PARALLEL TO RIFT, DRY              16,530 psi

      ASTM C880: FLEXURAL STRENGTH

      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH WET   460 psi
      • AVERAGE FLEXURAL STRENGTH DRY    480 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaantique-cambrian
    • Familia de productoNatural Stone Veneer
    • Grupo de produtosAntique Cambrian
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States