Publicar produtos
Oatey® Fire-Rated Washing Machine Outlet Boxes
Oatey

Oatey® Fire-Rated Washing Machine Outlet Boxes

Traduzido por Google,

As caixas de saída de máquina de lavar com classificação de incêndio Oatey® podem ser usadas em todas as aplicações que exigem válvulas de abastecimento e drenos de resíduos embutidos em uma parede à prova de fogo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-rated-WMOB
  • Familia de productoSupply Boxes
  • Grupo de produtosOutlet Boxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.41
  • Largura (polegadas)10.21
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Título CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Número OmniClass23-31 35 00
  • Título OmniclassPlumbing Tubing
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit