Publicar produtos
QuickDrain SquareDrain Tile-In Cover
QuickDrain SquareDrain Tile-In Cover
    Oatey

    QuickDrain SquareDrain Tile-In Cover

    Traduzido por Google,

    QuickDrain oferece designs elegantes de tampas de ralo de chuveiro quadrados, incluindo Stones, Deco e Tile-In e o exclusivo Michael Graves Stream Design. Disponível em tamanhos de 4 polegadas, 5 polegadas e 6 polegadas com opções de acabamento em aço inoxidável escovado, aço inoxidável polido, ouro escovado, ouro polido, preto fosco, preto polido, bronze esfregado a óleo e ouro rosa polido. Há uma infinidade de maneiras pelas quais o SquareDrain pode transformar um banheiro comum em uma pausa bem-vinda do cotidiano. QuickDrain é mais do que um dreno - é uma solução completa para chuveiro.

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • As tampas de drenagem de ponto QuickDrain são combinadas com um corpo de drenagem que será colocado no centro ou deslocado dentro de uma área de chuveiro contra-inclinada
    • As tampas com símbolo são aceitáveis para aplicações acessíveis, quando instaladas de acordo com todos os códigos aplicáveis. Por favor, verifique com a autoridade local com jurisdição para aprovação antes da instalação.
    • Feito de aço inoxidável 304 de calibre 18 e disponível em aço inoxidável escovado
    • Azulejo não incluso com tampa
    Especificação
    • Brand: QuickDrain

      Cover Design: Tile-In

      Color: Brushed Stainless Steel

      Product Group Primary Sku: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQuickDrain_SquareDrain_Tile-In_Cover
    • Familia de productoShower System
    • Grupo de produtosSquare Covers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem