Publicar produtos
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
    ODF Paris

    Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars

    4.8 de 5 estrelas4.8(40 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Acabamento: Preto fosco / Branco fosco / Ouro Supremo / Ferrugem Intemporal (e outros a pedido) Preto Botão liga/desliga de 5 elementos com luz LED 220-240V/50Hz/210W Em conformidade com CE-Rohs-duplo isolamento IP44 Corpo Classe II feito de alumínio de alta qualidade com pintura epóxi Dimensões (mm): 540 x 75 x 745
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única752
    • Familia de productoHairdryers & Towelheaters
    • Grupo de produtosElectrical towel dryers - low consumption
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)745
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric heated towel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS