Publicar produtos
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Traduzido por Google,

    Uma cabine compacta e ergonomicamente projetada, tornando-a perfeita para qualquer espaço de trabalho.

    Combinando funcionalidade e estilo, oferece amplo espaço para acomodar todos os seus gadgets. O revestimento em carvalho resistente a arranhões da cabine
    Os painéis adicionam um toque de elegância e os painéis de vidro em ambos os lados garantem bastante luz natural acompanhando o design elegante.

    O interior é cuidadosamente feito de painéis de PET que absorvem o som, com carpete durável e de baixa manutenção, o que o torna prático e funcional.

    O Haven Focus conta com uma mesa funda cuidadosamente integrada, oferecendo amplo espaço de trabalho para manter seus dispositivos e itens essenciais organizados.

    Especificação
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor:
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation:
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHaven-Focus-Pod
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de produtosThe Haven Focus Pod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte