Mesa de escritório com 2 gavetas OFM ESS-1002 Essentials Collection
MESA MODERNA: Esta mesa de escritório em casa tem um design limpo e moderno que se adapta bem a qualquer ambiente, maximizando o espaço sob a mesa.
ARMAZENAMENTO: Esta mesa de computador tem duas gavetas largas perfeitas para armazenar material de escritório, papelada e muito mais.
DURÁVEL: Esta mesa de trabalho tem uma estrutura de aço com revestimento em pó forte, além de uma parte superior durável de 3/4 "de espessura que dura anos. Dimensões (polegadas) - espaço interno para as pernas - 17,75 x 41,625 profundidade total - 18,875. - 43.875
ESPAÇOSA: Com uma ampla superfície de mesa de 18 7/8 "x 43 7/8", esta estação de trabalho oferece muito espaço para seu laptop, computador de mesa, monitor e muito mais.
GRÃO DE MADEIRA: A superfície da mesa tem uma aparência realista de grão de madeira e textura sutil para torná-la uma adição elegante a qualquer espaço de trabalho
Atende e/ou excede os padrões de desempenho ANSI/BIFMA.
A coleção Essentials by OFM é onde a qualidade encontra o valor. A mesa ESS-1002 apresenta um design limpo e moderno com duas gavetas largas perfeitas para armazenar material de escritório, papelada e muito mais. A estrutura é construída em aço resistente com revestimento em pó e inclui um painel de modéstia estabilizador nas pernas traseiras e pés niveladores em todos os cantos para uma superfície de trabalho estável. A parte superior durável tem 0,7 "de espessura com uma aparência realista de grão de madeira e textura sutil, com uma ampla superfície de mesa de 18 7/8 "x 43 7/8" oferece muito espaço para trabalhar, estudar ou criar. Fácil de montar, o design elegante e o preço competitivo do ESS-1002 o tornam um complemento perfeito para qualquer casa, escritório, dormitório ou escola. A mesa mede 30" de altura e tem uma capacidade de peso de 200lb. Pedestal móvel de coordenação de 3 gavetas também disponível (vendido separadamente ou em conjunto com o ESS-1002). Este modelo atende ou excede os padrões da indústria para segurança e durabilidade e é apoiado por nossa garantia Essentials by OFM Limited Lifetime.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |