Publicar produtos
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf

    Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf

    Traduzido por Google,

    Pufe de exterior da ogo Furniture, confortável, com uma textura agradável.

    Não se preocupe, seja feliz, combine e faça o espaço explodir num redemoinho de cores. Esta série inclui várias peças e está disponível em diversas cores, por isso seja criativo e combine-as como a sua imaginação lhe disser.

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se você pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising two different sizes of Don Out : DO98 and DO110 , as well as the rest of the components of the family, Don Out Sofa and Table. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -DO98 ( 5 KG ) Width: 980 / 38,6" Depth: 980 / 38,6" Height: 300 / 12" -DO110 ( 6 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 350 / 14"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapouf-donout-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoDon Out
    • Grupo de produtosOutdoor pouf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)