Publicar produtos
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf

    Llit Out - Outdoor Furniture Pouf

    Traduzido por Google,

    Pufe de exterior da ogo Furniture, disponível numa vasta gama de cores.

    Com um design simples mas original, esta peça integra-se em todo o lado e dá um toque de graça ao ambiente. Além disso, é incrivelmente versátil, pois pode ser colocado de várias maneiras diferentes, dependendo das suas necessidades, e também é dobrável!

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising the Llit Out with its two different positions, Folded and Deployed. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 76,8" Depth: 25,6" Height: 5,9"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapouf-llitout-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoLlit Out
    • Grupo de produtosOutdoor pouf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)1950
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)