Publicar produtos
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating
Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Duna Collection - Outdoor Furniture Seating

    Traduzido por Google,
    Coleção outdoor da ogo Furniture, chaise longue disponível em dois tamanhos diferentes e uma ampla gama de cores, com pufe auxiliar e mesa. A DUNA veio para ficar e transformar os seus espaços num local onde o tempo passa mais devagar. A adaptabilidade das dunas em constante mudança é uma inspiração para DUNA. Você pode sentar ou reclinar e deitar para ter um momento de descanso. Projetado pela equipe OGO
    Especificação
    • Product family composed of two different products, positions and their corresponding sizes: DSLM & DSLL and DTL & DPXL Outdoor chaise lounge, comfortable, pleasantly textured. Available in a wide range of colors, including a catalog image within the parameters of the family and the possibility of changing the color by means of the "Color Variant" parameter. Measures (mm/inches) : -DSML ( 15 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1200 / 47,24" Height: 800 / 31,50" -DSLL ( 18 KG ) Width: 750 / 29,53" Length: 1600 / 62,99" Height: 800 / 31,50" -DTL ( 3 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 375 / 14,76" Height: 36 / 14,17" -DPXL ( 4 KG ) Width: 520 / 20,47" Length: 750 / 29,53" Height: 36 / 14,17"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapouf-seating-duna-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoDuna
    • Grupo de produtosOutdoor chaiselounge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating

    Produtos parecidos