Publicar produtos
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pufe outdoor da OGO Furniture, confortável, com textura agradável.

    Uma viagem às estrelas pode cheirar a mar. Esta peça está disponível em diversos tamanhos e cores e sempre se torna o centro das atenções devido ao seu design evocativo. Pode ser usado como assento para duas pessoas ou como assento com encosto. Você já tentou jogá-lo na piscina? Starfish é sem dúvida o nosso produto estrela.

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising the three different sizes of Starfish : SHS, SHXL; SHXXL. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -SHS ( 2,4 KG ) Width: 830 / 32,7" Depth: 830 / 32,7" Height: 200 / 7,9" -SHXL ( 6 KG ) Width: 1450 / 57,1" Depth: 1450 / 57,1" Height: 270 / 10,6" -SHXXL ( 7,3 KG ) Width: 1800 / 70,9" Depth: 1800 / 70,9" Height: 350 / 13,8"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapouf-starfish-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoStarfish
    • Grupo de produtosOutdoor pouf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos