Publicar produtos
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table
Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table

    Puf Pool Table - Outdoor Furniture Table

    Traduzido por Google,

    Mesa de exterior da OGO Furniture, disponível numa vasta gama de cores.

    Cada assento precisa de sua mesa, e esta é a da PUF POOL, dando um clima descontraído a cada espaço em que aparece, prepare-se para aproveitar mais seus momentos de descanso, dentro e fora do escritório. A MESA DE PISCINA PUF também se adapta a qualquer ambiente devido às suas possibilidades de cores.

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se você pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising the Puf Pool Table, with several of its color variants, as well as its seating version. Multidisciplinary seating, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 21,7" Depth: 21,7" Height: 13,2"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapouf-table-pufpool-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoPuf Pool
    • Grupo de produtosOutdoor table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)335
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)