Publicar produtos
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa

    Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pufe de exterior da ogo Furniture, disponível numa vasta gama de cores.

    Um Big Bang de possibilidades. Esta enorme almofada para dormir está disponível em dois tamanhos e pode assumir quantas formas desejar devido ao seu design simples. Brinque com ele e confira você mesmo. Às vezes, a chave está na simplicidade.

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising two different sizes: BBXL and BBXXL. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -BBXL ( 8 KG ) Width: 1400 / 55,1" Depth: 1400 / 55,1" Height: 270 / 10,6" -BBXXL ( 10 KG ) Width: 1800 / 70,9" Depth: 1400 / 55,1" Height: 300 / 11,8"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasofa-pouf-bigbag-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoBig Bag
    • Grupo de produtosOutdoor sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos