Publicar produtos
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa
Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa

    Sit Pool 1/2 Seat - Outdoor Furniture Sofa

    Traduzido por Google,

    Sofá exterior da OGO Furniture, disponível em dois tamanhos diferentes e numa vasta gama de cores.

    Sit Pool foi projetado especificamente como uma espreguiçadeira ao ar livre, mas na verdade tem muito mais potencial. Provou também possuir espaços interiores, seguindo o estilo versátil de OGO, a sua suavidade só é comparável ao seu atraente design minimalista.

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se você pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising both sizes of Sit Pool: SP01 and SP02, with their two different positions, Bent and Widespread. Exterior sofa, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -SPO1 ( 7,6 KG ) Width: 750 / 29,5" Depth: 800 / 31,5" Height: 850 / 33,5" -SP02 ( 15 KG ) Width: 1500 / 59" Depth: 800 / 31,5" Height: 850 / 33,5"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasofa-pouf-sitpool-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoSit Pool
    • Grupo de produtosOutdoor sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos