Publicar produtos
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table
Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table

    Don Out Table 98 - Outdoor Furniture Table

    Traduzido por Google,

    Pufe de exterior convertido em mesa da ogo Furniture.

    Não se preocupe, seja feliz, combine e faça o espaço explodir num redemoinho de cores. Esta série inclui várias peças e está disponível em diversas cores, por isso seja criativo e combine-as como a sua imaginação lhe disser.

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se você pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising the Don Out Table, as well as the rest of the components of the family, Don OutSimple and Sofa. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 38,6" Depth: 38,6" Height: 12,4"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatable-donout-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoDon Out
    • Grupo de produtosOutdoor table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)