Publicar produtos
Aluminium stair nosing model ALH1
Aluminium stair nosing model ALH1
Aluminium stair nosing model ALH1

    Aluminium stair nosing model ALH1

    Traduzido por Google,

    OLEJAR Perfil de escada em alumínio, inserção em PVC na lateral do piso. Inserções de PVC   classificação antiderrapante R10-12. Inserções antiderrapantes R13 e inserções fotoluminescentes também estão disponíveis.

    Os narizes das escadas de alumínio OLEJAR estão disponíveis na versão escovada e tratamento elox / anodização nas cores Prata e Preto, a anodização garante boa resistência à corrosão, abrasão, excelente resistência às intempéries, ozônio, luz solar e oxidação.

    Perfis de escada em alumínio

    Entender por que escorregamos nas escadas é o primeiro passo para prevenir acidentes.

    As lesões mais graves nas escadas ocorrem durante a descida. Também ocorrem durante a subida, mas sua incidência é pequena e as lesões são menos graves. A causa dos acidentes ao descer escadas se divide em:

    • Ultrapassagem - quando não identificamos a parte do piso do degrau e pisamos no espaço à frente do degrau.
    • Escorregar - quando não há atrito suficiente no ponto de contato do degrau com o pé, escorregamos no degrau.

    Se conseguirmos mitigar as causas destes dois problemas nas escadas, aumentaremos significativamente a segurança e evitaremos quase todos estes acidentes. Portanto, descobriremos como isso pode ser feito.

    EXCESSANDO

    A ultrapassagem ocorre com mais frequência em degraus estreitos, que geralmente também são muito íngremes. O pé é forçado a pisar o degrau significativamente à frente e em condições de pouca luz, ou quando todos os degraus são da mesma cor, é muito fácil cometer um erro e colocar o pé no espaço livre em frente ao próximo degrau e cair para frente. As lesões neste tipo de queda são frequentemente muito graves e podem causar lesões permanentes ou morte. Verdadeiramente inconveniente.

    Ao olhar as escadas de cima, é bastante comum parecer que os degraus se fundem em um só e formam uma rampa. Isto acontece quando as escadas são da mesma cor lisa, sem qualquer distinção entre elas. Este problema é muito mais pronunciado num ambiente industrial onde são utilizadas escadas de malha aberta para criar um mosaico transparente sem começo nem fim.

    DESLIZAMENTO

    Quase todas as pessoas saudáveis ​​descem as escadas da mesma maneira. O pé está para a frente no degrau, com a planta do pé grudada acima da borda do degrau, de modo que os dedos dos pés não fiquem no degrau. Não pisamos na parte principal do degrau, só entramos em contato ao subir as escadas. Esta forma de subir escadas é tão comum que podemos ver a zona onde estão mais desgastadas em quase todas as escadas. Tinta descascada, madeira lascada, fibra de carpete saindo, aço claramente polido. Este ponto de desgaste é muito pequeno, apenas 20-25 mm no lado do piso do degrau e apenas cerca de 10 mm na parte vertical do degrau, geralmente perto do centro do degrau. Dê uma olhada em qualquer escada perto de você, você verá. Esse desgaste constante faz com que a superfície alise e perca a tração exatamente onde mais precisamos. Além disso, quando as escadas estão molhadas, empoeiradas ou gordurosas, existe um grande risco de escorregar.

    SOLUÇÃO

    Um produto de qualidade devidamente fixado pode resolver o problema de ultrapassar e escorregar ao mesmo tempo - é um nariz de escada antiderrapante. Localizado logo acima da borda do degrau, o nariz da escada antiderrapante fará duas coisas:

    • forneça uma linha clara e contrastante que defina a borda do degrau para evitar ultrapassagens,
    • crie uma zona robusta de alta tração exatamente onde é necessária, na borda da banda de rodagem.

    INSERÇÃO DE COR DE PVC

    Uma inserção especial de PVC de segurança com estética pura está disponível em tons de cores levemente graduados e três graus de propriedades antiderrapantes: R10, R11, R12. Eficaz mesmo em ambientes úmidos, com longa vida útil. Resistente a arranhões, fácil de lavar.

    INSERÇÃO QUE BRILHA NO ESCURO

    Material fotoluminescente potente e autocarregável aplicado sobre uma fina folha de alumínio, encapsulada com uma camada de pérolas de vidro para boas propriedades antiderrapantes, inserida no perfil do perfil de alumínio da escada. No escuro ou em caso de emergência, todas as bordas das escadas iluminam-se e definem claramente o caminho para a segurança. Horas de brilho confiável!


      Especificação
      • Model: ALH1

        Material: Aluminium EN AW 6060

        Available Inserts: PVC inserts R10-R12 are available in 33 colors (some with MOQ), black anti-slip insert R13 & photoluminescent insert.

        Anodization treatments: Brushed, Silver elox C0 & Black Elox C35

        Width: 40 mm

        Length: 6000 mm by default, can be precut to a custom measurement, standard lengths of 1,2 & 3 m are also available.

        Height: 35 mm

        Available variants: Without tape, with self-adhesive tape & with screw openings

        Origin of raw materials: Europe

        Manufactured in Slovakia

        Tags: 

        tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaluminium-stair-nosing-model-alh1
      • Familia de productoStair nosings
      • Grupo de produtosStair nosings
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-06-06
      • Número de edição1
      • Altura (mm)35
      • Largura (mm)40
      • Profundidade (mm)1000
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioPVC
      • Concebido emSlovakia
      • Fabricado emSlovakia
      • Peso líquido (Kg)0.3
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
      • Classificação IFCEscada
      • Código ETIMEC003178
      • Nome ETIMAluminium edging strip
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_31_74
      • Uniclass 2015 DescriçãoRigid stair nosings
      • Código CSI MasterFormat 201405 55 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stair Nosings
      • Número OmniClass23-17 23 17 11 13
      • Título OmniclassStair Nosings

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
      Åland Islands
      Afghanistan
      Anguilla
      Algeria
      Argentina
      American Samoa
      Albania
      Armenia
      Antigua and Barbuda
      Angola
      Bolivia
      Australia
      Andorra
      Azerbaijan
      Aruba
      Benin
      Brasil
      Cook Islands
      Austria
      Bahrain
      Barbados
      Botswana
      Chile
      Federated States of Micronesia
      Belarus
      Bangladesh
      Belize
      Burkina Faso
      Colombia
      Fiji
      Belgium
      Bhutan
      Bermuda
      Burundi
      Ecuador
      French Polynesia
      Bosnia and Herzegovina
      British Indian Ocean Territory
      British Virgin Islands
      Cabo Verde
      Falkland Islands (Islas Malvinas)
      Guam
      Bulgaria
      Brunei
      Canada
      Cameroon
      French Guiana
      Kiribati
      Croatia
      Cambodia
      Caribbean Netherlands
      Central African Republic
      Guyana
      Marshall Islands
      Cyprus
      China
      Cayman Islands
      Chad
      Paraguay
      Nauru
      Czech Republic
      Christmas Island
      Collectivity of Saint Martin
      Comoros
      Peru
      New Caledonia
      Denmark
      Cocos (Keeling) Islands
      Costa Rica
      Côte d'Ivoire
      Suriname
      New Zealand
      Estonia
      Georgia
      Cuba
      Democratic Republic of the Congo
      Uruguay
      Niue
      Faroe Islands
      Hong Kong
      Curaçao
      Djibouti
      Venezuela
      Norfolk Island
      Finland
      India
      Dominica
      Egypt
      Northern Mariana Islands
      France
      Indonesia
      Dominican Republic
      Equatorial Guinea
      Palau
      Germany
      Iran
      El Salvador
      Eritrea
      Papua New Guinea
      Gibraltar
      Iraq
      Greenland
      Ethiopia
      Pitcairn Islands
      Greece
      Israel
      Grenada
      Gabon
      Samoa
      Guernsey
      Japan
      Guadeloupe
      Ghana
      Solomon Islands
      Hungary
      Jordan
      Guatemala
      Guiné-Bissau
      Timor-Leste
      Iceland
      Kazakhstan
      Haiti
      Guinea
      Tokelau
      Ireland
      Kuwait
      Honduras
      Kenya
      Tonga
      Isle of Man
      Kyrgyzstan
      Jamaica
      Lesotho
      Tuvalu
      Italy
      Laos
      Martinique
      Liberia
      United States Minor Outlying Islands
      Jersey
      Lebanon
      Mexico
      Libya
      Vanuatu
      Latvia
      Macau
      Montserrat
      Madagascar
      Wallis and Futuna
      Liechtenstein
      Malaysia
      Nicaragua
      Malawi
      Lithuania
      Maldives
      Panama
      Mali
      Luxembourg
      Mongolia
      Puerto Rico
      Mauritania
      Macedônia do Norte
      Myanmar (Burma)
      Saint Kitts and Nevis
      Mauritius
      Malta
      Nepal
      Saint Lucia
      Mayotte
      Moldova
      North Korea
      Saint Pierre and Miquelon
      Moçambique
      Monaco
      Oman
      Saint Vincent and the Grenadines
      Morocco
      Montenegro
      Pakistan
      Saint-Barthélemy
      Namibia
      Netherlands
      Palestine
      Sint Maarten
      Niger
      Norway
      Philippines
      The Bahamas
      Nigeria
      Poland
      Qatar
      Trinidad and Tobago
      Republic of the Congo
      Portugal
      Saudi Arabia
      Turks and Caicos Islands
      República Democrática de São Tomé e Príncipe
      Romania
      Singapore
      U.S. Virgin Islands
      Reunion
      Russia
      South Korea
      United States
      Rwanda
      San Marino
      Sri Lanka
      Saint Helena
      Serbia
      Syria
      Senegal
      Slovakia
      Taiwan
      Seychelles
      Slovenia
      Tajikistan
      Sierra Leone
      Spain
      Thailand
      Somalia
      Svalbard and Jan Mayen
      Turkmenistan
      South Africa
      Sweden
      Turquia
      South Sudan
      Switzerland
      United Arab Emirates
      Suazilândia
      Ukraine
      Uzbekistan
      Sudan
      United Kingdom
      Vietnam
      Tanzania
      Vatican City
      Yemen
      The Gambia
      Togo
      Tunisia
      Uganda
      Western Sahara
      Zambia
      Zimbabwe