Publicar produtos
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL
    OLI

    Expert Plus - Freestanding - MECHANICAL

    Traduzido por Google,
    Instalação fácil e rápida. Manutenção fácil. Válvula de entrada de abertura retardada. Necessita apenas de fixação ao solo. Cisterna de parede dupla de 6/3 litros. Compatível com todas as sanitas suspensas. Para instalação em parede de gesso cartonado
    Especificação
    • Wall Hung
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única014092
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte