Publicar produtos
Karisma - Black soft-touch with polished chrome
OLI

Karisma - Black soft-touch with polished chrome

Traduzido por Google,
A escolha com caráter
Especificação
  • control plate for concealed cisterns
Especificações técnicas
  • Ref.ª única641017
  • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
  • Grupo de produtosControl Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)146
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte