Publicar produtos
Metal Dual - matt chrome
Metal Dual - matt chrome
    OLI

    Metal Dual - matt chrome

    Traduzido por Google,
    A força do metal
    Especificação
    • control plate for concealed cisterns
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única656006
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosControl Plate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)163
    • Largura (mm)243
    • Profundidade (mm)17
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets 

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte