Publicar produtos
OLIFLEX PPs Single Wall - TEE 45° MALE
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - TEE 45° MALE

Traduzido por Google,
Tee 45° macho, produto certificado CE de acordo com a norma EN 14471, é um sistema em polímero plástico "Polipropileno PPs" para remoção dos produtos de combustão das caldeiras de condensação. Produzido em diâmetros de 60-80-100-125-160 mm (200 mm. opcional). Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto à pressão positiva (5000 Pa - H1) quanto à pressão negativa (depressão de 40 Pa). O sistema OLIflex é utilizado principalmente tanto para a descarga dos produtos de combustão das caldeiras de condensação como para a remoção de fumos de cozinha. Na primeira aplicação a temperatura mínima de funcionamento é T 120° e o produto deve garantir uma vedação perfeita contra a condensação ácida.
Especificação
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL01534-pps-pipe-fitting-fittings-tee-45-135-male-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de produtosTEE 45° MALE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos