Publicar produtos
OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT

Traduzido por Google,

Tubo rígido reto de parede simples, produto certificado CE de acordo com EN 1856-2 e EN 1856-1, é um sistema em Aço Inoxidável Polido para remoção dos produtos de combustão de caldeiras de condensação, cozinha e sólidos (Pellet - Madeira) e combustível líquido . Produzido em 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm de diâmetro. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste à pressão com vedação (5000 Pa - H1, H2) e sem vedação (200 Pa - P1). O sistema OLIflex SP Inox é utilizado principalmente para a descarga dos produtos de combustão de caldeiras domésticas e industriais, lenha e pellets e lareiras. SP Inox é resistente ao fogo de fuligem (G) e a temperatura máxima de operação é T 600° e o produto deve garantir uma perfeita vedação contra condensação ácida (classe de corrosão V2) em condições secas e úmidas. Se inserido em um mt. 1-0,50-0,25 tubo, este elemento compensará quaisquer tamanhos que não foram considerados inicialmente. Particularmente adequado para inserção horizontal, o elemento compensará quaisquer tamanhos que não foram considerados inicialmente. Particularmente adequado para inserção horizontal, também pode ser usado na vertical, desde que seja apoiado por um clipe ou suporte. Não deve ser sobrecarregado por cargas axiais.

Especificação
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL016006-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de produtosLINEAR ELEMENT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal flues and chimneys
  • Código CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniclassFlue and Chimney Products

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte