Publicar produtos
OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP

Traduzido por Google,

Elemento de amostragem de fumos com tampa e termómetro, produto certificado CE de acordo com a norma EN 1856-2, é um sistema em Aço Inoxidável Polido para remoção dos produtos de combustão de caldeiras de condensação e Cozinha. Produzido em diâmetros de 130-140-150-160-180-200-220-250 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste à pressão positiva com vedação (5000 Pa - H1, H2) e sem vedação (200 Pa - P1). O sistema OLIflex SP Inox é utilizado principalmente para a descarga dos produtos de combustão de caldeiras domésticas e industriais. SP Inox não é resistente ao fogo de fuligem (O) e a temperatura máxima de operação é T 200° e o produto deve garantir uma perfeita vedação contra condensação ácida (classe de corrosão V2) em condições secas e úmidas.

Especificação
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL016036-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de produtosTEE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal flues and chimneys
  • Código CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniclassFlue and Chimney Products

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte