Publicar produtos
OLIFLEX S.P. INOX - COMPLETE INTERMEDIATE WALL SUPPORT
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - COMPLETE INTERMEDIATE WALL SUPPORT

Traduzido por Google,

Intermediário de suporte de parede, produto certificado CE de acordo com EN 1856-1 e EN 1856-2, é um sistema em Aço Inox Polido para remoção dos produtos de combustão de caldeiras de condensação, cozinha e combustível sólido (Pellet - Madeira) e líquido. Produzido em diâmetros de 300-350-400 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto a pressão positiva com vedação (5000 Pa - H1, H2) quanto sem vedação (200 Pa - P1), negativa (40 Pa - N1). O sistema clássico OLIflex SP Inox é utilizado principalmente para a descarga dos produtos de combustão de caldeiras domésticas e industriais, lenha e pellets e lareiras. SP Inox classic é resistente ao fogo de fuligem (G) e a temperatura máxima de operação é T 600° e o produto deve garantir uma perfeita vedação contra condensação ácida (classe de corrosão V2) em condições secas e úmidas.

Especificação
  • OL016047-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL016047-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de produtosLINEAR ELEMENT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal flues and chimneys
  • Código CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniclassFlue and Chimney Products

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte