Publicar produtos
OLIFLEX S.P. INOX - PLANE INCREASING ADAPTER
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - PLANE INCREASING ADAPTER

Traduzido por Google,

O Redutor Plano SW, produto certificado CE de acordo com a EN 1856-2 ou EN 1856-2, é um sistema em Aço Inox Polido para remoção dos produtos de combustão de caldeiras de condensação, Cozinha e sólidos (Pellet - Madeira) e combustíveis líquidos. Produced in 80x100, 80x120, 80x130, 80x140, 80x150, 80x160, 80x180, 80x200, 80x220, 80x250, 100x120, 100x130, 100x140, 100x150, 100x160, 100x180, 100x200, 100x220, 100x250, 120x130, 120x140, 120x150, 120x160, 120x180, 120x200, 120x220, 120x250, 130x140, 130x150, 130x160, 130x180, 130x200, 130x220, 130x250, 140x150, 140x160, 140x180, 140x200, 140x220, 140x250, 150x160, 150x180, 150x200, 150x220, 150x250, 160x180, 160x200, 160x220, 160x250, Diâmetros 180x200, 180x220, 180x250, 200x220, 200x250, 200x300, 220x250, 220x300, 250x300 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto a pressão positiva com vedação (5000 Pa - H1, H2) quanto sem vedação (200 Pa - P1), negativa (40 Pa - N1). O sistema OLIflex SP Inox é utilizado principalmente para a descarga dos produtos de combustão de caldeiras domésticas e industriais, lenha e pellets e lareiras. SP Inox é resistente ao fogo de fuligem (G) e a temperatura máxima de operação é T 600° e o produto deve garantir uma perfeita vedação contra condensação ácida (classe de corrosão V2) em condições secas e úmidas.

Especificação
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL01609-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de produtosINCREASER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal flues and chimneys
  • Código CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniclassFlue and Chimney Products

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte