Publicar produtos
INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000
OLI

INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Tubo rígido reto de parede dupla, produto certificado CE de acordo com a EN 1856-1, é um sistema em Aço Inox Polido para remoção dos produtos de combustão de caldeiras de condensação, cozinha e sólidos (Pellet - Madeira) e combustíveis líquidos. Produzido em diâmetros de 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto à pressão positiva (200 Pa - P1) quanto à pressão negativa (depressão de 40 Pa). O sistema OLIflex DP Inox 25 é utilizado principalmente para a descarga dos produtos de combustão de caldeiras domésticas e industriais, lenha e pellets e lareiras. O DP Inox 25 é resistente ao fogo de fuligem (G) e a temperatura máxima de operação é T 600° e o produto deve garantir uma perfeita vedação contra condensação ácida (classe de corrosão V2) em condições secas e úmidas.
Especificação
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL016204-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Familia de productoOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • Grupo de produtosLINEAR ELEMENT DP L.1000
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal flues and chimneys
  • Código CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 11 17
  • Título OmniclassInsulated Sectional Chimneys

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte