Publicar produtos
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Traduzido por Google,
Terminal de aço inoxidável com proteção, produto certificado CE conforme EN 1856, para ser usado em combinação com adaptador flexível para conectar PPs flexíveis a tubos rígidos DP/SP inox
Especificação
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • Familia de productoOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Grupo de produtosSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte