Publicar produtos
OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE

Traduzido por Google,

Tubo rígido reto de parede simples, produto certificado CE de acordo com EN 1856-1 e EN 1856-2, é um sistema em Aço Inox Polido para remoção dos produtos de combustão de caldeiras de condensação, cozinha e sólidos (Pellet - Madeira) e combustível líquido . Produzido em 60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm de diâmetro. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto a pressão positiva com vedação (5000 Pa - H1, H2) quanto sem vedação (200 Pa - P1), negativa (40 Pa - N1). O sistema OLIflex SP Inox é utilizado principalmente para a descarga dos produtos de combustão de caldeiras domésticas e industriais, lenha e pellets e lareiras. SP Inox é resistente ao fogo de fuligem (G) e a temperatura máxima de operação é T 600° e o produto deve garantir uma perfeita vedação contra condensação ácida (classe de corrosão V2) em condições secas e úmidas.

Especificação
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoliflex-sp-inox-element-with-side-discharge
  • Familia de productoOLIFLEX S.P. Inox
  • Grupo de produtosLINEAR ELEMENT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-29
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal flues and chimneys
  • Código CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 00
  • Título OmniclassFlue and Chimney Products

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte