Publicar produtos
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
    OLI

    VORONOI

    Traduzido por Google,
    • Voronoi é uma placa de descarga dupla para autoclismos de parede da gama OLI.

    Um diagrama de Voronoi é um tipo especial de decomposição de um espaço determinado, por exemplo, um espaço métrico, determinado pela distância a uma dada família de objetos (subconjuntos) nesse espaço.

    Especificação
      • The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavoronoi
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosControl Plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)230
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Peso líquido (Kg)0.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro