Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 220

Ref. Exclusiva: DRS-BT_SC-220
Marca: Onduline
Familia do produto: Onduline Bajo Teja DRS
Grupo do produto: Placas sueltas
Largura (mm): 970
Altura (mm): 2000
Profundidade (mm): 2.6
Data de publicação: 2017-12-25
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Material principal: Cellulose
Material secundario: Asphalt
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 5.6

Categoria BIMobject: Construção - Coberturas
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descrição: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descrição: Roofs
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject®