Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Placa Subtelha DRS ST-235

Ref. Exclusiva: DRSBT-235
Marca: Onduline
Familia do produto: Onduline Bajo Teja DRS
Grupo do produto: Placas sueltas
Largura (mm): 1050
Altura (mm): 2000
Profundidade (mm): 2.6
Data de publicação: 2017-02-09
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (31)
O sistema de subtelha Onduline® é um sistema de impermeabilização para cobertura que garante total estanqueidade à intempérie (garantia de 30 anos), mesmo em telhados com pequena inclinação (mínimo de 15 %). Além disso, a ondulação das placas favorece a ventilação reduzindo o risco de ocorrerem eventuais condensações superficiais.

A Placa de subtelha Onduline® DRS ST-235 é adequada para telhados com:
  • Telha de canudo com largura entre 18 e 22 cm.


Material principal: Cellulose
Material secundario: Asphalt
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 6.27

Categoria BIMobject: Construção - Coberturas
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descrição: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descrição: Roofs
OmniClass Número: 23-13 39 00
OmniClass Título: Roof Coverings, Claddings, Linings

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados