Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Onduline Roofing System_Tegole

Ref. Exclusiva: ORS-Cls-Tegola
Marca: Onduline
Familia do produto: ORS-Cls
Grupo do produto: Tegola
Data de publicação: 2017-11-27
Número da edição: 1
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (3)
The Onduline roof system is a waterproofing and insulation solution for ventilated roofs, consisting of: ONDUTHERM insulating panel in EPS added with Graphite and equipped with under-roofing sheet. The system satisfies each requirement of the roof: insulation, Italian architectural character, lightness, waterproofing and ventilation with a 30-year guarantee on waterproofing.


Material principal: Cementitious
Material secundario: Polystyrene (EPS)
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Construction - Roof
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descrição: Roofs
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nome Valor
Architonic id No

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valor
Adhesive Type No
Application Refurbishment ; New construction
Color Orange
Core Material Concrete slab
Covering Type Curved tiles
Decking Type Concrete slab
Exposure Exterior
Finish Plaster
Fire Rating Class E
Height 1' 3" — 2' 1"
Installation Method Manual
Intended Function Covering ; insulation ; Waterproofing
Joint Overlap Superposition
Length Variable
Material EPS+Graphite
Maximum Temperature 90
Membrane Type bituminous fibrous
Minimum Panel Length 200 mm — 200 mm
Minimum Temperature -10
Panel Thickness 9 mm — 15 mm
Panel Width 98.5
Sheet Type under-roofing
Special Properties waterproofing
Tile Type Flat
Weight per Square 333

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados