Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Painel Sandwich Ondutherm com acabamento a Friso de Abeto

Ref. Exclusiva: PS_Ondutherm_FA
Marca: Onduline
Familia do produto: ONDUTHERM Panel Sándwich
Grupo do produto: Paneles sueltos
Largura (mm): 600
Altura (mm): 2500
Profundidade (mm): 91
Data de publicação: 2017-02-09
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (22)
ONDUTHERM é um sistema de painel sandwich para coberturas que fornece acabamento interior estético, isolamento térmico e suporte num único painel. Os painéis sandwich ONDUTHERM estão disponíveis em numa ampla gama de acabamentos e espessuras de isolamento para atender a todos os tipos de projetos.

ONDUTHERM painel sandwich com revestimento de friso de abeto cobrindo uma vasta gama de tons:
[LISTA]
Painéis de madeira de abeto
Painéis de madeira de abeto com verniz transparente
Painéis de madeira de abeto com verniz de nogueira
Painéis de madeira de abeto com verniz de mel
Painéis de madeira de abeto com verniz tintado
Painéis de madeira de abeto com verniz rústico
[/LISTA]


Material principal: Wood
Material secundario: Extruded polystyrene (XPS)
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 20

Categoria BIMobject: Construction - Roof
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descrição: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descrição: Roofs
OmniClass Número: 23-13 39 00
OmniClass Título: Roof Coverings, Claddings, Linings
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Spain

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados