Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Painel Sandwich Ondutherm com acabamento a Aglomerado Hidrófugo

Ref. Exclusiva: PS_Ondutherm_H
Marca: Onduline
Familia do produto: ONDUTHERM Panel Sándwich
Grupo do produto: Paneles sueltos
Largura (mm): 600
Altura (mm): 2500
Profundidade (mm): 89
Data de publicação: 2017-02-09
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (14)
ONDUTHERM é um sistema de painel sandwich para coberturas que fornece acabamento interior estético, isolamento térmico e suporte num único painel. Os painéis sandwich ONDUTHERM estão disponíveis em numa ampla gama de acabamentos e espessuras de isolamento para atender a todos os tipos de projetos.

Painel sandwich ONDUTHERM com 10 mm de acabamento de aglomerado hidrófugo


Material principal: Wood
Material secundario: Extruded polystyrene (XPS)
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 19.5

Categoria BIMobject: Construction - Roof
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descrição: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descrição: Roofs
OmniClass Número: 23-13 39 00
OmniClass Título: Roof Coverings, Claddings, Linings
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Spain

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados