Publicar produtos
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
Blue Roof Flow Control Intensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Intensive System Solution

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Para telhados verdes intensivos
    • Caixa de retenção de água Optigreen WRB, incluindo sistema de controle de fluxo
    • Volume de armazenamento adicional de aproximadamente 80 - 161 l/m²
    • Descarga muito baixa através da configuração individual do sistema de controle de fluxo
    • Rendimento de descarga, também inferior a 1 l/s ajustável
    • Baixo peso devido à construção do tipo cavidade da caixa de retenção de água WRB
    • Aumento do desempenho de evaporação devido ao sistema capilar integrado
    • Modelo de escoamento pluvial com o programa de simulação de águas pluviais RWS 4.0
    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 310-520 kg/m² or 3.1-5.2 KN/m²

      Layer height:   330-460 mm

      Roof pitch: 0°

      Vegetation form: Perennial plants, woody plants, lawn

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: starting at 170 l/m²

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBlue_Roof_Flow_Control_Intensive
    • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de produtosBlue Roof - Flow Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)320
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction