Publicar produtos
Solar Roof System Solution WRB
Optigrün

Solar Roof System Solution WRB

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Para telhados verdes extensivos
  • sistema de montagem solar de suporte de carga
  • as fileiras de módulos podem ser instaladas na orientação sul ou leste-oeste
  • os módulos podem ser montados tanto verticalmente (retrato) quanto horizontalmente (paisagem)
  • Volume adicional de armazenamento de água de aproximadamente 72 l/m² na Caixa de Retenção de Água WRB 80 F
Especificação
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 120 kg/m² or 1.2 KN/m²

    Build-up depth: from 140 mm

    Roof pitch: 0°

    Vegetation form: sedum

    Retention volume: approx. 72 l/m²

    Peak discharge coefficient and drainage rate: Can be adapted for the specific property

    Total water storage: 95 - 150 l/m²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-roof-system-solution-wrb
  • Familia de productoOptigrün Roof System Solution
  • Grupo de produtosSolar green roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)110
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia