Publicar produtos
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
    Orion

    Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6

    Traduzido por Google,

    Este tanque de piso de 30,5 x 30,5 x 15,2 cm (12 x 12 x 6 polegadas) possui corpo em aço inoxidável com conexão Blueline PP de 15,2 cm (6 polegadas), sem encaixe, e foi projetado para uso em sistemas de tratamento de efluentes químicos.

    Especificação
    • Features

      • Stainless steel body
      • 6 IN
      • No hub
      • Blueline PP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabl-nh-6-fs-pp
    • Familia de productoPipework Fittings
    • Grupo de produtosBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States