Publicar produtos
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80

Traduzido por Google,

O tubo Blueline FRPP Schedule 80 é utilizado em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como em laboratórios de escolas, universidades e centros de pesquisa. O tubo Blueline FRPP é moldado em resina de proxieno Blueline, um material termoplástico retardante de chamas com excelente resistência à maioria dos ácidos minerais e orgânicos comuns e seus sais, álcalis fortes e fracos e à maioria dos produtos químicos orgânicos. A união pode ser feita utilizando a junta mecânica No-Hub, rápida, fácil e reconfigurável, a eletrofusão permanente Rionfuse CF sem grampos ou o método de fusão por encaixe permanente por fusão térmica. Disponível em comprimentos padrão de 3 metros (10 pés) e diâmetros de 38 mm (1-1/2 pol.), 50 mm (2 pol.), 76 mm (3 pol.), 102 mm (4 pol.) e 152 mm (6 pol.).

Especificação
  • Features

    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabl-pp-s80
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Pipes and Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings