Publicar produtos
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
    Orion

    Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80

    Traduzido por Google,

    O tubo Brownline PP Schedule 80 é utilizado em aplicações de drenagem de resíduos químicos, como em laboratórios de escolas, universidades e centros de pesquisa. Trata-se de um tubo não retardante de chamas, normalmente utilizado em aplicações subterrâneas onde materiais não retardantes de chamas são aceitáveis. Possui excelente resistência à maioria dos ácidos orgânicos e minerais comuns, seus sais, álcalis fortes e fracos e à maioria dos produtos químicos orgânicos. A união pode ser feita utilizando a junta mecânica No-Hub, rápida, fácil e reconfigurável, a eletrofusão permanente Rionfuse CF sem grampos ou o método de fusão por soquete permanente por fusão térmica. Disponível em comprimentos padrão de 3 metros (10 pés) nos diâmetros de 38 mm (1-1/2 pol.), 50 mm (2 pol.), 76 mm (3 pol.), 102 mm (4 pol.) e 152 mm (6 pol.).

    Especificação
    • Features

      • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
      • Economical non-flame retardant pipe
      • Typically used underground
      • Easily joined using Blueline FRPP fittings
      • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrl-pp-s80
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosChemical Waste Pipes and Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings